MF07B130-C30X200

MF07B130-C30X200
MF07B130-C30X200

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 1700 mm Stroke, 2053 mm Overall Length, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Both Sides, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Especificações

EspecificaçõesValor
Belt TypeSTD5-40 
DriveCorreia 
GuideEsferas 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)86 x 75 mm 
Shaft ConfigurationShaft On Both Sides 
Shaft OrientationRight Angle 
Shaft QuantityDouble Shafts 
Weight2 kg