MF07B130-A00Q106

MF07B130-A00Q106
MF07B130-A00Q106

Linear Unit, Movopart M75, Correia Drive, Esferas Guide, 0.10 mm Repeatability, 745 mm Stroke, 1113 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 130 mm Travel Per Shaft Rev, Shaft On Right Side, 4.98 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  2 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável
  • Impulso de até 12 m
  • Versões protegidas contra lavagem disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1113 mm
Smáx (lançamento)745 mm
Travel Per Shaft Rev130 mm