MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

Atuador, Electrak MD, 12 Vdc, Carga dinâmica: 2.000 N Acme, Comprimento máximo de curso: 100 mm, Controle: Comutadores de limite de fim de curso internosCabo de 1 m com fios soltos

Tempo de avanço:  2 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$377.30 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Controles integrados avançados, incluindo barramento CAN J1939.
    • Compacto e de alta densidade.
    • Robusto e testado pelos padrões da indústria, incluindo IP66, IP67 e IP69K, bem como 500 horas de spray de sal.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 2.332,0 mm (91,811 in)
L 2.566,0 mm (101,024 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação Yes
Comprimento do cabo 1.000,000 mm / 39,370 in
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica IP66
Classificação IP, estática IP66, IP67, IP69K
Substituição manual No
Curso nominal 100,00 mm / 3,94 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Nenhum
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 85 °C / 185 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 9-16vdc
Consumo de corrente máximo 6,2 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado Yes
Atuação inteligente Yes
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 25%
Carga, dinâmica 2.000 N / 450 lbf
Carga, estática 2.000 N / 450 lbf
Velocidade máxima 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Velocidade mínima 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?