MCM0LD10-23

MCM0LD10-23
MCM0LD10-23

Linear Unit, COUPLING, OLDHAM, 6.35, 10

Lead Time:  15 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]6.35 mm
[D2]10 mm
[D3]25.4 mm
[L1]32.4 mm
[L2]9.2 mm
[L3]11.6 mm

Especificações

EspecificaçõesValor

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?