MAM40WW-OH

MAM40WW-OH
MAM40WW-OH

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 40 mm, Fechado, Sem autolimpante, Limpador integral de ambas as extremidades, Furo de óleo (OH); Usar com 40 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais ball bushing convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de mancais elimina a aderência e a trepidação (travar-deslizar), comuns em mancais de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe métrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo79.260 / 80.000 mm 
[C1]60.300 / 60.760 mm 
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[D] Recommended Housing Bore62.000 / 62.019 mm 
[D], Nominal62 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486889717 
Oil HoleFuro de óleo (OH) 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max185 °F
Weight0.63 kg
Wipers, SealsLimpador integral de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica3820 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?