MAM25OPNWW-NBARP

MAM25OPNWW-NBARP
Rolamentos MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Rolamento Ball Bushing, 25 mm, Open, Self-Aligning, Rolamento aberto, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos de bucha de esfera convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de rolamento elimina a aderência e a trepidação ( aderência-deslizamento), comuns em rolamentos de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,2 kg / 0,441 lbs
Diâmetro nominal 25 mm / 0,984 in
Diâmetro externo 40 mm / 1,575 in
Comprimento 58 mm / 2,283 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 1085 N / 243,918 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?