MAM20WW-NBLL

MAM20WW-NBLL
Rolamentos MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Rolamento Ball Bushing, 20 mm, Self-Aligning, Rolamento fechado e não ajustável, Not Corrosion Resistant, Dois limpadores integrais

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos de bucha de esfera convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de rolamento elimina a aderência e a trepidação ( aderência-deslizamento), comuns em rolamentos de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 45,00 mm (1,772 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações WW
Peso 0,11 kg / 0,243 lbs
Diâmetro nominal 20 mm / 0,787 in
Diâmetro externo 32 mm / 1,260 in
Comprimento 45 mm / 1,772 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 100 N / 22,481 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?