MAM12OPNWSS

MAM12OPNWSS
MAM12OPNWSS

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 12 mm, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Aço inoxidável, Limpador integral de uma extremidade; Usar com 12 mm Diameter Eixo em aplicações suportadas continuamente

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos mancais ball bushing convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de mancais elimina a aderência e a trepidação (travar-deslizar), comuns em mancais de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe métrica.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[Alpha] Ângulo120 °
[C] Comprimento ao longo do eixo31.380 / 32.000 mm 
[C1]22.600 / 22.930 mm 
[C2] Mín.1.3 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal12 mm
[D] Recommended Housing Bore22.000 / 22.013 mm 
[D], Nominal22 mm
[E]7.3 mm
[F] Furo de retenção3 mm
[t]1.35 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
Corrosion Resistant OptionAço inoxidável 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486901280 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max185 °F
Weight0.04 kg
Wipers, SealsLimpador integral de uma extremidade 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica308 N
Classificação de carga estática1100 N

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?