MAM12OPNW-SSDPRP

MAM12OPNW-SSDPRP
Rolamentos MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Rolamento Ball Bushing, 12 mm, Open, Self-Aligning, Rolamento aberto, Corrosion Resistant, Um limpador integral

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos de bucha de esfera convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de rolamento elimina a aderência e a trepidação ( aderência-deslizamento), comuns em rolamentos de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Abrir
Resistência à corrosão opcional LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Opção de lubrificação DP
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,04 kg / 0,088 lbs
Diâmetro nominal 12 mm / 0,472 in
Diâmetro externo 22 mm / 0,866 in
Comprimento 32 mm / 1,260 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 308 N / 69,241 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?