MAM08W-NBLL

MAM08W-NBLL
Rolamentos MultiTrac Ball Bushing

MultiTrac, Rolamento Ball Bushing, 8 mm, Self-Aligning, Rolamento fechado e não ajustável, Not Corrosion Resistant, Um limpador integral

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • O MultiTrac Ball Bushing extremamente rígido reduz a deflexão e fornece o dobro da capacidade de carga ou oito vezes a vida útil de deslocamento em comparação aos rolamentos de bucha de esfera convencionais.
  • A tecnologia patenteada de controle de esferas de rolamento elimina a aderência e a trepidação ( aderência-deslizamento), comuns em rolamentos de deslizamento e alta fricção.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C 25,00 mm (0,984 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
D 16,00 mm (0,630 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Nylon Balls
Pacote do rolo Sem pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo MM
Limpadores, vedações W
Peso 0,02 kg / 0,044 lbs
Diâmetro nominal 8 mm / 0,315 in
Diâmetro externo 16 mm / 0,630 in
Comprimento 25 mm / 0,984 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade de carga, dinâmica 18 N / 4,047 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?