M1-D012-0050-A02-LP

M1-D012-0050-A02-LP

Atuador, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 12 Vdc, Carga dinâmica: ILA.DynamicLoad.0050, Comprimento máximo de curso: 2 in, Controle: Interruptores de limite incluídos, com potenciômetro


    • Os interruptores de limite internos desligam automaticamente a unidade no final do curso.
    • O potenciômetro opcional pode oferecer feedback de localização posicional.
    • A haste não gira durante a operação, mas pode ser girada para fins de montagem.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 191.8 mm (7.551 in)
S 50.0 mm (1.969 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Comprimento do cabo 300,000 mm / 11,811 in
Substituição manual No
Curso nominal 50,80 mm / 2,00 in
Proteção, fim de curso Interruptor de limite
Proteção, meio de curso Monitoramento da posição do potenciômetro
Tipo de parafuso Acme
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -26 °C / -15 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 12 Vdc
Tolerância da tensão 10-16 VDC
Consumo de corrente máximo 2,5 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback Potenciômetro
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 222 N / 50 lbf
Carga, estática 1.350 N / 303 lbf
Velocidade máxima 25,40 mm/s / 1,00 in/s
Velocidade mínima 24,64 mm/s / 0,97 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?