LSRAM30 CR

LSRAM30 CR
LSRAM30 CR

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Zinc Plated Steel Rail and 440C Shaft, Corte à medida (CTL), Usar com 30 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Class MM (ISO h6 tolerance) Shaft included
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em um trilho de zinco prateado e um eixo LinearRace de aço inoxidável 440C (HRC 50 mín.).
  • LSRAs do not use standard predrilled, “T1” or "T2", shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]23 mm
[A1]11.5 mm
[A1] Tolerância± 0.002 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[A2]11.7 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[H]30 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]6.80 thru, 11.25 Dia C-Bore x 11.43 Deep 
Parafuso recomendadoM6 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialZinc Plated Steel Rail and 440C Shaft 
Material, ShaftStainless Steel 440C 
Material, SupportSteel, Zinc Plated 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 
Weight10.8 kg/m

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?