LSRAM16L24

LSRAM16L24
LSRAM16L24

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Baixo perfil, Pré-furo (PD), Classe MM (h6), Steel, 24 in Longo, Usar com 16 mm Nominal Diameter Open Bushing Bearings

Lead Time:  Contact Factory  

  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
  • Classe MM (tolerância ISO h6) Eixo 60 Case incluído
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Aparafusar de cima para baixo
  • Consiste em um trilho de aço de óxido preto e um eixo LinearRace de aço de alto carbono (HRC 60 mín.).
  • LSRAs do not use standard predrilled, “T1” or "T2", shafting. The shafting uses a different hole pattern and configuration
  • Use somente com mancais Super Smart Ball Bushing.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]14 mm
[A1]7 mm
[A1] Tolerância± 0.002 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[A2]7 mm
[d] Eixo, diâmetro nominal16 mm
[H]18 mm
[H] Tolerância± 0.02 mm 
[N]3.40 thru, 6.00 Dia C-Bore x 7.62 Deep 
Comprimento24 in 
Parafuso recomendadoM3 

Especificações

EspecificaçõesValor
ClasseClasse MM (h6) 
MaterialSteel 
Material, ShaftSteel 
Material, SupportSteel 
Número UPC662486474661 
Option Predrilled (PD)Pré-furo (PD) 
Support StyleBaixo perfil 
Weight1.8 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?