LL24B040-0400LEXAFTMD

LL24B040-0400LEXAFTMD

Atuador, Electrak LL, 24 Vdc, Carga dinâmica: 4 kN, esfera, Comprimento máximo de curso: 400 mm, Controle: Pacote de Monitoramento Electrak + comutação de motor de sinal de baixo nível + entradas externas de fim de cursoCabos de 0,3 m com fios soltos

Tempo de avanço:  11 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$1573.24 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robusto e confiável
    • Sistema de acionamento de motor sem escovas de longa vida
    • Conjunto de porca e parafuso esférico de longa vida
    • Projeto robusto de substituição manual
    • Não necessita de manutenção
    • Hardware externo inoxidável
    • Ciclo de trabalho superior
    • Pacote de monitoramento eletrônico Thomson

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 6.306,0 mm (248,268 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
B5 82,0 mm (3,228 in)
C1 27,0 mm (1,063 in)
C2 129,0 mm (5,079 in)
C3 3.493,0 mm (137,520 in)
C5 82,0 mm (3,228 in)
L 6.569,0 mm (258,622 in)
S 400,0 mm (15,748 in)

Especificações

Especificação Valor
Antirrotação No
Certificações CE
Conector especial Fios soltos
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica 66
Classificação IP, estática 66, 69K
Substituição manual No
Curso nominal 400,00 mm / 15,75 in
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 85 °C / 185 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 16.8-32 VDC
Consumo de corrente máximo 10,5 amp
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente Yes
Tolerância de curso 2,000 mm / 0,079 in
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Ciclo de trabalho 35%
Carga, dinâmica 4.000 N / 899 lbf
Carga, estática 10.000 N / 2.248 lbf
Velocidade máxima 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Velocidade mínima 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?