LC3000N24-250380NX

LC3000N24-250380NX
LC3000N24-250380NX

Lifting Column, LC, Parafuso esférico Drive, 24 Vcc, 250 mm Stroke, 3000 N

Lead Time:  N/A  
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Livre de manutenção
  • Comprimento retraído curto
  • Freio de retenção de carga
  • Interruptores integrados de limite de fim de curso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[L]380 mm
[S]250 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Cable length1900 mm
Cabo e conector1900mm Cable with Molex Connector 
Cabo e conectorMolex 8 pin plug 
DriveParafuso esférico 
FeedbackSem feedback 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tensão24 Vcc 
Weight10.6 kg

Desempenho

performance graphic
DesempenhoValor
Carga, dinâmica3000 N
Classificação de percurso com carga total6 mm/s
Classificação de percurso sem carga8 mm/s
Duty Cyle10 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?