KGS-8010-050-RH - Produto substituído

Produto KGS-8010-050-RH agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGS-8010-T7-RH-6000.

KGS-8010-050-RH
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 80 mm X 10 mm, Direção da rosca: Lado direito, Número de inicializações: 1


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 79.65 mm (3.136 in)
D2 74.20 mm (2.921 in)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?