KGS-6320-023-RH - Produto substituído

Produto KGS-6320-023-RH agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGS-6320-P5-RH-6000.

KGS-6320-023-RH
Parafuso esférico

Parafuso esférico, 63 mm X 20 mm, Direção da rosca: Lado direito, Número de inicializações: 2


  • Para parafusos usinados, envie um desenho ou uma descrição para uma cotação em um parafuso usinado ou conjunto de parafuso e porca.
  • Apenas parafuso, sem porca esférica
  • Parafusos usinados podem ser solicitados com Porcas de esfera e Rolamentos de suporte na seção Conjunto de porcas/parafusos esféricos, aqui.
  • *Consulte Produtos relacionados para as opções de porcas esféricas compatíveis

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 62.70 mm (2.469 in)
D2 57.16 mm (2.250 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 63 mm
Diâmetro da raiz 57,160 mm (2,250 in)
Execução 20,0 mm
Comprimento do parafuso roscado 6.000,00 mm
Número de inicializações 2
Material Liga de aço
Tamanho do mancal de extremidade 50 mm
Tipo da rosca Laminado
Peso total 0,022 kg/mm

Desempenho

Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?