KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 20 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Interno, 34200 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D12 M6x1
D13 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L11 270.000,00 mm (10.629,921 in)
L12 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L13 330.000,00 mm (12.992,126 in)
TH M60x2.0

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 40 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca ZG
Limpador Included
Número de peça do parafuso 195-9712
Número de inicializações 2
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 34.200 N (7.688 lbf)
Carga, estática 57 kN (12.859 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?