KGM-G-3210-RH-KK

KGM-G-3210-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Botão, 33800 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 520.000,00 mm (20.472,441 in)
D12 M6x1
D13 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L11 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L12 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L13 430.000,00 mm (16.929,134 in)
TH M48x1.5