KGM-G-1204-RH-00

KGM-G-1204-RH-00
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 4 mm, Circular, Sem recurso de segurança, Circuito simples, 3800 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$249.48 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 4,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca ZG
Número de peça do parafuso 195-9715
Número de inicializações 1
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.800 N (854 lbf)
Carga, estática 4 kN (967 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?