KGM-G-1003-RH-M-EE

KGM-G-1003-RH-M-EE
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 3 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 5200 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$247.94 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
TH M18 x 1