KGM-G-1002-RH-M-EE

KGM-G-1002-RH-M-EE
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 2 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 3700 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$238.40 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 80.000,00 mm (3.149,606 in)
TH M17 x 1

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Execução 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGM
Limpador Included
Número de peça do parafuso SRT1002X3000
Número de circuitos 4
Peso total 0,033 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.700 N (832 lbf)
Carga, estática 4.600 N (1.034 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?