KGM-D-1210-RH-00

KGM-D-1210-RH-00
Porca esférica

Porca esférica, 12 mm X 10 mm, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 4900 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 12 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGM
Número de peça do parafuso 195-9717
Número de inicializações 2
Peso total 0,100 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 4.900 N (1.102 lbf)
Carga, estática 8 kN (1.798 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?