KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 2 mm, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 3700 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$307.55 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)