KGF-N-1605-RH-E-EE - Produto substituído

Produto KGF-N-1605-RH-E-EE agora é um item substituído. Sugerimos substituir pelo item KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 16 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 9.3 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • See related product for replacement part

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal16 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

País
Indústria *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?