KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 80 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 80 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?