KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 69000 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)