KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 26300 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)