KGF-L-3210-RH-E-KK

KGF-L-3210-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 19300 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 105.50 mm (4.154 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material Liga de aço
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 0205000303-RL6000
Número de inicializações 1
Peso total 32,600 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 19.300 N (4.339 lbf)
Carga, estática 36 kN (8.183 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?