KGF-L-2505-RH-E-KK

KGF-L-2505-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 12600 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 69.50 mm (2.736 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)