KGF-L-2005-RH-E-KK

KGF-L-2005-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 20 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 11500 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 36.00 mm (1.417 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L 68.50 mm (2.697 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 5.50 mm (0.217 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)