KGF-L-1605-RH-E-KK

KGF-L-1605-RH-E-KK
Porca esférica

Porca esférica, 16 mm X 5 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Revestimento único, 6700 N


  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 28.00 mm (1.102 in)
D6 48.00 mm (1.890 in)
L 55.00 mm (2.165 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 5.50 mm (0.217 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 40.00 mm (1.575 in)