KGF-D-5020-RH-KK

KGF-D-5020-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Defletor, 78800 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 750.000,00 mm (29.527,559 in)
D6 1.100.000,00 mm (43.307,087 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 220.000,00 mm (8.661,417 in)
L7 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L8 850.000,00 mm (33.464,567 in)