KGF-D-5020-RH-EE

KGF-D-5020-RH-EE
Porca esférica

Porca esférica, 50 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Canal, 60000 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$534.38 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão
  • Opção de pré-carga: "1" (Folga reduzida), "2" (Pré-carga leve 1% a 2%), "5" (Pré-carga 3% a 5%) disponível na compra de um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 850.000,00 mm (33.464,567 in)
D4 1.030.000,00 mm (40.551,181 in)
D5 110.000,00 mm (4.330,709 in)
D6 1.250.000,00 mm (49.212,598 in)
G M8x1
L1 220.000,00 mm (8.661,417 in)
L2 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L7 180.000,00 mm (7.086,614 in)
L8 950.000,00 mm (37.401,575 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 90.000,00 mm (3.543,307 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 50 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9725
Número de inicializações 2
Peso total 2,500 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 60.000 N (13.489 lbf)
Carga, estática 136 kN (30.641 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?