KGF-D-4020-RH-KK

KGF-D-4020-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 40 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Defletor, 52200 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 630.000,00 mm (24.803,150 in)
D6 930.000,00 mm (36.614,173 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 195.000,00 mm (7.677,165 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 700.000,00 mm (27.559,055 in)