KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-D-KK, Ball Nut Only, FH Style, 32 mm X 20 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 47.2 kN Load, Dynamic, With LoadLock

Lead Time:  1 Day 

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Limpador integral incluído como padrão
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]56 mm
[D4]71 mm
[D5]9 mm
[D6]86 mm
[G]M6x1 
[L]83 mm
[L1]25 mm
[L10]6 mm
[L2]83 mm
[L3]15 mm
[L6]15 mm
[L7]12 mm
[L8]65 mm
[L9]9 mm
Diâmetro do mancal de esferas5.556 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo20 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Bloqueio de cargaWith LoadLock 
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoProtetor de extremidade 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas136 
Temperature Max300 °F
Weight1.4 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima83.2 kN
Carga, dinâmica47.2 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?