KGF-D-3210-RH-KK

KGF-D-3210-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 32 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Botão, 26400 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 500.000,00 mm (19.685,039 in)
D4 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D5 90.000,00 mm (3.543,307 in)
D5 Tolerância H13
D6 800.000,00 mm (31.496,063 in)
L 730.000,00 mm (28.740,157 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 620.000,00 mm (24.409,449 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 32 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca FK
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9707
Número de inicializações 1
Peso total 0,800 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 26.400 N (5.935 lbf)
Carga, estática 39 kN (8.768 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?