KGF-D-3205-RH-EE

KGF-D-3205-RH-EE
KGF-D-3205-RH-EE

7112-448-069, Ball Nut Only, KGF Style, 32 mm X 5 mm, Opcional, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 21.5 kN Load, Dynamic, Superseded

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas porca, parafuso vendido separadamente
  • Replaced by 7112-448-069 in North America or in Europe part number 0215200054
  • Disponível em três classes de pré-carga (Tipo Z1, Z2, Z3) Z1: pré-carga leve de até 1-2% Z2: sem pré-carga, folga mantida até o máximo indicado na tabela (padrão, a menos que especificado) Z3: sem pré-carga, folga em no máx. 0,05 mm
  • Part number 7112-448-069 or KGF-D-3205-RH-EE sold in North America. This same product is sold in Europe under part number 0215200054

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D1]50 mm
[D4]65 mm
[D5]9 mm
[D6]80 mm
[G]M6 
[L1]10 mm
[L10]6 mm
[L2]55 mm
[L7]12 mm
[L8]62 mm
[L9]10 mm
Diâmetro do mancal de esferas3.5 mm
Diâmetro do parafuso, nominal32 mm
Folga, máx.0.08 mm
percurso por rev. do eixo5 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Estilo de retornoRevestimento único 
FlangeIncluído 
MaterialSteel 
Number of Circuits
Pré-cargaOpcional 
Quantidade do mancal de esferas140 
Temperature Max300 °F
Weight0.55 kg
WiperIncluído 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Aceleração máxima5 m/s²
Carga estática máxima49.3 kN
Carga, dinâmica21.5 kN

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?