KGF-D-2525-RH-KK

KGF-D-2525-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 25 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Defletor, 13100 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 400.000,00 mm (15.748,031 in)
D6 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L 390.000,00 mm (15.354,331 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L7 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 480.000,00 mm (18.897,638 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 25,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9719
Número de inicializações 4
Peso total 0,600 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 13.100 N (2.945 lbf)
Carga, estática 26 kN (5.845 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?