KGF-D-2510-RH-EE

KGF-D-2510-RH-EE
Porca esférica

Porca esférica, 25 mm X 10 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Canal, 13200 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$204.26 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão
  • Opção de pré-carga: "1" (Folga reduzida), "2" (Pré-carga leve 1% a 2%), "5" (Pré-carga 3% a 5%) disponível na compra de um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 25 mm
Execução 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca FSI
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9702
Número de inicializações 2
Peso total 0,500 kg

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho
Desempenho Valor
Carga, dinâmica 13.200 N (2.967 lbf)
Carga, estática 25 kN (5.688 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?