KGF-D-2020-RH-KK

KGF-D-2020-RH-KK
Porca esférica

Porca esférica, 20 mm X 20 mm, Flangeado, Limpador incluído, Arredondado com retas, Sem recurso de segurança, Protetor da extremidade, 10800 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$439.10 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga Z2 (sem pré-carga) é o padrão
  • Z1 (Pré-carga leve até 1-2%) e Z3 (Sem pré-carga, folga em, no máximo, 0,05 mm) disponíveis ao comprar um conjunto

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
Unidade de medida: Valores de todos os tamanhos em: millimeters

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 20 mm
Execução 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca FH
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso 195-9718
Número de inicializações 4
Peso total 0,500 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 10.800 N (2.428 lbf)
Carga, estática 18 kN (3.934 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?