KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Porca esférica

Porca esférica, 10 mm X 2 mm, Flangeado, Limpador incluído, Circular, Sem recurso de segurança, Multicircuito, 3700 N

Tempo de avanço:  4 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$249.45 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Apenas a porca
  • Qualidade testada para desempenho confiável
  • Precisão e repetibilidade confiáveis a um preço econômico
  • A opção de pré-carga "0" (Folga) é padrão

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
D1 Tolerância g6
D2 188.000,00 mm (7.401,575 in)
D4 280.000,00 mm (11.023,622 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 360.000,00 mm (14.173,228 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L2 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 230.000,00 mm (9.055,118 in)

Especificações

Especificação Valor
Diâmetro 10 mm
Execução 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Estilo de porca KGF
Limpador Included
Flange Integral
Número de peça do parafuso SRT1002X3000
Número de circuitos 4
Peso total 0,056 kg

Desempenho

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 3.700 N (832 lbf)
Carga, estática 4.600 N (1.034 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?