K4XG30-24V-22

K4XG30-24V-22

Atuador, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Comprimento máximo de curso: 22 in, Controle: Sem opção de controle

$1618.01 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Revestimentos protetores e vedações O-ring
    • Freio de retenção de carga integral
    • Embreagem de sobrecarga de detenção esférica
    • Construção de paredes pesadas
    • Motores de rolamento esférico duplo
    • Embreagens tratadas com calor
    • Suporte de rolamento da haste de extensão irregular

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 830.8 mm (32.709 in)
S 558.8 mm (22.000 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação No
Certificações CE
Substituição manual No
Curso nominal 558,80 mm / 22,00 in
Proteção, meio de curso Nenhum
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 65 °C / 149 °F
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Monitoramento de temperatura No
Tensão 24 Vdc
Tolerância da tensão 20-32 VDC
Consumo de corrente máximo 15,0 amp
Controle Nenhum(a)
Feedback None
Serializado No
Atuação inteligente No
Contém líquidos No
Retornável No

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 17.750 N / 3.990 lbf
Carga, estática 22.000 N / 4.946 lbf
Velocidade máxima 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Velocidade mínima 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?