K4XEP1.0G30-12V-16R90

K4XEP1.0G30-12V-16R90
K4XEP1.0G30-12V-16R90

Actuator, B-Track, 12 Vcc, 4000 lbf, 16 in, Connector, Adaptador traseiro a 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout
  • Integral load holding brake
  • Ball detent overload clutch
  • Heavy wall construction
  • Double ball bearing motors
  • Heat treated gears
  • Rugged extension rod bearing support

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]16 in

Especificações

EspecificaçõesValor
BrakeFreio de imobilização integral 
Cabo e conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Cabo e conectorConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Posição do adaptadorAdaptador traseiro a 90° 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão12 Vcc 

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica4000 lbf
Carga, estática máx.5000 lbf
Duty Cyle50 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?