K2XG05-115V-18 - Prodotto obsoleto

Produto K2XG05-115V-18 agora é um item obsoleto.

K2XG05-115V-18
K2XG05-115V-18

Actuator, B-Track, 115 Vca, 500 lbf, 18 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]25.89 in
[S]18 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
BrakeFreio de imobilização integral 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC883680061987 
Screw TypeEsferas 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão115 Vca 
Weight12 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica500 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?