K2RAG20-12V - Prodotto obsoleto

Produto K2RAG20-12V agora é um item obsoleto.

K2RAG20-12V
K2RAG20-12V

Actuator, B-Track, 12 Vcc, 120 in-lbs


  • Atuadores rotativos para uso industrial e ao ar livre
  • Montagem fácil e rápida com braçadeira
  • Embreagem de sobrecarga
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Número UPC786582955319 
Redução da engrenagem20:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão12 Vcc 
Weight8.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica120 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load110 RPM
Rotational Speed @ no load225 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?