K2RAG10-24V - Prodotto obsoleto

Produto K2RAG10-24V agora é um item obsoleto.

K2RAG10-24V
K2RAG10-24V

Actuator, B-Track, 24 Vcc, 60 in-lbs


  • Atuadores rotativos para uso industrial e ao ar livre
  • Montagem fácil e rápida com braçadeira
  • Embreagem de sobrecarga
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Número UPC883680071429 
Redução da engrenagem10:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão24 Vcc 
Weight8.8 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica60 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load175 RPM
Rotational Speed @ no load450 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?