K2RAG05-12V

K2RAG05-12V
K2RAG05-12V

Actuator, B-Track, 12 Vcc, 30 in-lbs

Lead Time:  4 weeks 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Atuadores rotativos para uso industrial e ao ar livre
  • Montagem fácil e rápida com braçadeira
  • Embreagem de sobrecarga
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensões

dimensions

Especificações

EspecificaçõesValor
Manual OverrideNão 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Número UPC786582955289 
Redução da engrenagem5:1 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão12 Vcc 
Weight10 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica30 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load500 RPM
Rotational Speed @ no load900 RPM

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?