K2G20-230V-BR-08 - Prodotto obsoleto

Produto K2G20-230V-BR-08 agora é um item obsoleto.

K2G20-230V-BR-08
K2G20-230V-BR-08

Actuator, B-Track, 230 Vca, 750 lbf, 8 in, Flying Leads


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]14.32 in
[S]8 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Brakenão (travamento automático) 
Cabo e conectorFlying Leads 
IP RatingIP54 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC883680073461 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão230 Vca 
Weight11 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica750 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?