K2G10-12V-BR-36 - Prodotto obsoleto

Produto K2G10-12V-BR-36 agora é um item obsoleto.

K2G10-12V-BR-36
K2G10-12V-BR-36

Actuator, B-Track, 12 Vcc, 600 lbf, 36 in, Connector


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[S]36 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Anti-rotationNão 
Brakenão (travamento automático) 
Cabo e conectorConnector 
Cabo e conectorPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Número UPC786582979933 
Screw TypeAuge 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tensão12 Vcc 
Weight24 lb

Desempenho

DesempenhoValor
Carga, dinâmica600 lbf
Carga, estática máx.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?